Publish your products
Kabelbahn 100 x 60 fvz
Kabelbahn 100 x 60 fvz

    Kabelbahn 100 x 60 fvz

    Kabelbahn mit Boden- und Seitenwandlochungen. Montage geschraubt oder schraubenlos möglich. Ineinander stapelbar und platzsparend.

    Varianten

    • Kabelbahn 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309505)
    • Kabelbahn 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309504)
    • Kabelbahn 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309503)
    • Kabelbahn 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309502)
    • Kabelbahn 200 x 60 fvz (Art.Nr: 309501)
    Specification
    • Art.Nr309500
      ELDAS®-Nr127050106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.363 kg
      Blechstärke1.25 mm

      Varianten

      Kabelbahn 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309505 | ELDAS®-Nr: 127050156 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 18.696 kg

      Kabelbahn 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309504 | ELDAS®-Nr: 127050146 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.304 kg

      Kabelbahn 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309503 | ELDAS®-Nr: 127050136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.866 kg

      Kabelbahn 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309502 | ELDAS®-Nr: 127050126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.189 kg

      Kabelbahn 200 x 60 fvz
      Art.Nr: 309501 | ELDAS®-Nr: 127050116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.276 kg

    Technical specification
    • Unique ref.309500
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)60
    • Width (mm)131
    • Depth (mm)3000
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)5.363
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit