Publish your products
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz
Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz

    Multifix Decken-Doppelstützen 1000 mm fvz

    Deckenstütze bestehend aus 2x Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte rechteckig 200x150 für höchste Stabilität. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Decken-Doppelstützen 2000 mm fvz (Art.Nr: 309874)
    • Multifix Decken-Doppelstützen 1500 mm fvz (Art.Nr: 309873)
    • Multifix Decken-Doppelstützen 1200 mm fvz (Art.Nr: 309872)
    Specification
    • Art.Nr309871
      ELDAS®-Nr127082866
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge1000 mm
      Breite150 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht5.968 kg
      Blechstärke3 mm

      Varianten

      Multifix Decken-Doppelstützen 2000 mm fvz
      Art.Nr: 309874 | ELDAS®-Nr: 127082896 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 11.232 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309873 | ELDAS®-Nr: 127082886 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.6 kg

      Multifix Decken-Doppelstützen 1200 mm fvz
      Art.Nr: 309872 | ELDAS®-Nr: 127082876 | Breite: 150 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 7.02 kg

    Technical specification
    • Unique ref.309871
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)200
    • Width (mm)150
    • Depth (mm)1000
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)5.968
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit