Publish your products
Schwerlast-Konsole 250 fvz
Schwerlast-Konsole 250 fvz

    Schwerlast-Konsole 250 fvz

    Konsole bestehend aus Multifix C-Profil verzahnt, 50x50. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte für mehr Stabilität. Rechteckig, 55x200. Für sehr hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Schwerlast-Konsole 450 fvz (Art.Nr: 309890)
    • Schwerlast-Konsole 350 fvz (Art.Nr: 309898)
    • Schwerlast-Konsole 750 fvz (Art.Nr: 309893)
    • Schwerlast-Konsole 650 fvz (Art.Nr: 309892)
    • Schwerlast-Konsole 550 fvz (Art.Nr: 309891)
    Specification
    • Art.Nr309897
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge253 mm
      Breite56 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.6 kg

      Varianten

      Schwerlast-Konsole 450 fvz
      Art.Nr: 309890 | ELDAS®-Nr: 127081536 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.144 kg

      Schwerlast-Konsole 350 fvz
      Art.Nr: 309898 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.8 kg

      Schwerlast-Konsole 750 fvz
      Art.Nr: 309893 | ELDAS®-Nr: 127081566 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.888 kg

      Schwerlast-Konsole 650 fvz
      Art.Nr: 309892 | ELDAS®-Nr: 127081556 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.691 kg

      Schwerlast-Konsole 550 fvz
      Art.Nr: 309891 | ELDAS®-Nr: 127081546 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.471 kg

    Technical specification
    • Unique ref.309897
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)200
    • Width (mm)56
    • Depth (mm)253
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit