Publish your products
Flachausleger 100 fvz
Flachausleger 100 fvz

    Flachausleger 100 fvz

    Zur Montage bei geringen Platzverhältnissen. Für mittlere bis schwere Traglasten.

    Varianten

    • Flachausleger 600 fvz (Art.Nr: 309920)
    • Flachausleger 500 fvz (Art.Nr: 309919)
    • Flachausleger 400 fvz (Art.Nr: 309918)
    • Flachausleger 300 fvz (Art.Nr: 309917)
    • Flachausleger 200 fvz (Art.Nr: 309916)
    Specification
    • Art.Nr309915
      ELDAS®-Nr127080806
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg

      Varianten

      Flachausleger 600 fvz
      Art.Nr: 309920 | ELDAS®-Nr: 127080856 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.934 kg

      Flachausleger 500 fvz
      Art.Nr: 309919 | ELDAS®-Nr: 127080846 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.771 kg

      Flachausleger 400 fvz
      Art.Nr: 309918 | ELDAS®-Nr: 127080836 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.622 kg

      Flachausleger 300 fvz
      Art.Nr: 309917 | ELDAS®-Nr: 127080826 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.5 kg

      Flachausleger 200 fvz
      Art.Nr: 309916 | ELDAS®-Nr: 127080816 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.378 kg

    Technical specification
    • Unique ref.309915
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)102
    • Width (mm)45
    • Depth (mm)135
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.278
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit