Publish your products
Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA
Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA

    Kabelpritschen Segment 200 x 60 ZMA

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Kabelpritschen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Kabelpritschen Segment 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313412)
    • Kabelpritschen Segment 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313411)
    • Kabelpritschen Segment 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313413)
    • Kabelpritschen Segment 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313414)
    Specification
    • Art.Nr313410
      ELDAS®-Nr127000916
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite234 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.728 kg
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Kabelpritschen Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313412 | ELDAS®-Nr: 127000936 | Breite: 434 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.904 kg

      Kabelpritschen Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313411 | ELDAS®-Nr: 127000926 | Breite: 334 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.816 kg

      Kabelpritschen Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313413 | ELDAS®-Nr: 127000946 | Breite: 534 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.992 kg

      Kabelpritschen Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313414 | ELDAS®-Nr: 127000956 | Breite: 635 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.079 kg

    Technical specification
    • Unique ref.313410
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)60
    • Width (mm)234
    • Depth (mm)350
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.728
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit