Publish your products
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz

Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz

Weitspann-Multibahn mit Seitenwandlochung und C-Profil Sprossen.

Varianten

  • Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322104)
  • Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322103)
  • Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322102)
  • Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 fvz (Art.Nr: 322101)
Specification
  • Art.Nr322100
    ELDAS®-Nr127050216
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite207 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht13.017 kg
    Blechstärke1.5 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322104 | ELDAS®-Nr: 127050256 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.528 kg

    Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322103 | ELDAS®-Nr: 127050246 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 15.651 kg

    Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322102 | ELDAS®-Nr: 127050236 | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.773 kg

    Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322101 | ELDAS®-Nr: 127050226 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.895 kg

Technical specification
  • Unique ref.322100
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-04-22
  • Edition number1
  • Height (mm)60
  • Width (mm)207
  • Depth (mm)3000
Related
  • Material mainSteel
  • Designed inSwitzerland
  • Manufactured inSwitzerland
  • Weight Net (Kg)13.017
Classification
  • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

Region availability

Europe
Austria
Germany
Switzerland
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit