Publish your products
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 A4, 1.4404

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Weitspann-Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322340)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322339)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322338)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322337)
    Specification
    • Art.Nr322336
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.084 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322340 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.442 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322339 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.352 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322338 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.263 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 322337 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.174 kg

    Technical specification
    • Unique ref.322336
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)60
    • Width (mm)204
    • Depth (mm)340
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)1.084
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit