Publish your products
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm gvz
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm gvz

    Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm gvz

    Konsole bestehend aus Multifix C-Profil, 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte für mehr Stabilität. Rechteckig, 50x170. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm gvz (Art.Nr: 350105)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 1500 mm gvz (Art.Nr: 350111)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 1000 mm gvz (Art.Nr: 350110)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm gvz (Art.Nr: 350109)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm gvz (Art.Nr: 350108)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm gvz (Art.Nr: 350107)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm gvz (Art.Nr: 350106)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm gvz (Art.Nr: 350093)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm gvz (Art.Nr: 350092)
    Specification
    • Art.Nr350115
      ELDAS®-Nr127081396
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge151 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht0.7 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm gvz
      Art.Nr: 350105 | ELDAS®-Nr: 127081406 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1500 mm gvz
      Art.Nr: 350111 | ELDAS®-Nr: 127081486 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 4.2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1000 mm gvz
      Art.Nr: 350110 | ELDAS®-Nr: 127081476 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.9 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm gvz
      Art.Nr: 350109 | ELDAS®-Nr: 127081466 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.4 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm gvz
      Art.Nr: 350108 | ELDAS®-Nr: 127081436 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm gvz
      Art.Nr: 350107 | ELDAS®-Nr: 127081426 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm gvz
      Art.Nr: 350106 | ELDAS®-Nr: 127081416 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm gvz
      Art.Nr: 350093 | ELDAS®-Nr: 127081456 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.14 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm gvz
      Art.Nr: 350092 | ELDAS®-Nr: 127081446 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

    Technical specification
    • Unique ref.350115
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)170
    • Width (mm)50
    • Depth (mm)151
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit