Publish your products
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200
Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200

    Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=200

    Zur universellen, soliden und abrutschsicheren Befestigung an Stahlträgern. Aus Multifix C-Profil 25x50. Profil galvanisch verzinkt, Klammern und Halter Tauchfeuerverzinkt

    Varianten

    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=400 (Art.Nr: 350203)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=500 (Art.Nr: 350204)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=800 (Art.Nr: 350205)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=1000 (Art.Nr: 350206)
    • Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=300 (Art.Nr: 350202)
    Specification
    • Art.Nr350201
      ELDAS®-Nr127088606
      WerkstoffStahl
      Länge198 mm
      Breite70 mm
      Höhe104 mm
      Gewicht1.146 kg

      Varianten

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=400
      Art.Nr: 350203 | ELDAS®-Nr: 127088626 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.57 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=500
      Art.Nr: 350204 | ELDAS®-Nr: 127088636 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.783 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=800
      Art.Nr: 350205 | ELDAS®-Nr: 127088646 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=1000
      Art.Nr: 350206 | ELDAS®-Nr: 127088656 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 2.845 kg

      Befestigungsgarnitur 25 x 50 L=300
      Art.Nr: 350202 | ELDAS®-Nr: 127088616 | Breite: 70 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 1.358 kg

    Technical specification
    • Unique ref.350201
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)104
    • Width (mm)70
    • Depth (mm)198
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)1.146
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit