Publish your products
United States
English
Language
Project location
Publish your products
Free sign up
Log in
modernform-workplace/products/84d13dcc-5b3c-4124-af5a-3f1ea8b70fcd
Home
Categories
Furniture
Office Desks & Tables
Modernform Orbix Power Platform Whiteboard
Available in United States
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Follow
Modernform Orbix Power Platform Whiteboard
ชุดให้พลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่ พร้อม กระดานไวท์บอร์ด
Download
Technical specification
Technical specification
Unique ref.
Modernform_Orbix_Power_Platform_Whiteboard
Product family
Desks&Tables
Product group
Single Desk
Type
Object (single object)
Date of publishing
2025-06-24
Edition number
1
Height (mm)
1800
Width (mm)
870
Depth (mm)
317
Related
Related
Material main
Metal
Material secondary
Wood
Designed in
Thailand
Manufactured in
Thailand
Classification
Classification
BIMobject Category
Furniture - Office Desks & Tables
Similar products
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Manager Desk with Right-hand Side Cabinet
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix L-shape Desk 4 Seat with Flip-up
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Manager Desk with Left-hand Side Cabinet
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Meeting Table with Turnbox 1600 mm
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Double Desk with Storage
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Manager Desk
Download