Publish your products
Profiles-aluminium-Plannja - 20-75
Plannja

Profiles-aluminium-Plannja - 20-75

Plannja 20-75 är en av de allra mest använda plåtprofilerna som man ser överallt. Aluminiumprofilen är särskilt lämpad för hus nära våra saltstänkta kuster. Plannja 20-75 finns även med praktiskt kondensskydd på undersidan av plåten och skyddas av beläggningen Plannja Hard Coat.
Specification
  • Beläggning: Omålad | Hard Coat 25 Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 900.0 Vikt kg/m2: 1,68 Profilhöjd (mm): 20.0 Profildelning (mm): 75.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,5
Technical specification
  • Unique ref.plannja-20-75-aluminium
  • Product familyPROFILES IN ALUMINIUM
  • Product groupProfiles in Aluminium
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2026-06-03
  • Edition number1
Related
  • Material mainMetal
  • Designed inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction - Roof Accessories

Region availability

Europe
Åland Islands
Andorra
Cyprus
Denmark
Faroe Islands
Finland
Gibraltar
Guernsey
Iceland
Isle of Man
Jersey
Liechtenstein
Luxembourg
Malta
Monaco
Norway
San Marino
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Vatican City