Publish your products
Forjados aislados con suelo flotante y falso techo (ES)
Forjados aislados con suelo flotante y falso techo (ES)
Forjados aislados con suelo flotante y falso techo (ES)
Forjados aislados con suelo flotante y falso techo (ES)
    ROCKWOOL

    Forjados aislados con suelo flotante y falso techo (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Conjunto de soluciones de aislamiento térmico y acústico, con datos ajustados de nivel de aislamiento a ruido aéreo y de impacto en cada objeto.

    Solución de aislamiento térmico y acústico, al ruido de impacto y aéreo, de forjados. El forjado se aisla por encima mediante la instalación de una capa elástica a base de lana de roca Rocksol 525 o Rocksol 501 según el caso, un zócalo perimetral del mismo material, un film plástico y una capa de compresión armada a modo de losa flotante, y se finaliza con el pavimento deseado en cada caso. En algunas opciones, se completa con un falso techo por debajo del forjado, sobre el cual se dispone un aislamiento continuo con los paneles de lana de roca, Alpharock Premium o Sonorock Plus.

    Para conocer las prestaciones de otros tipos de forjado u otras combinaciones de productos ROCKWOOL, consulte al Departamento Técnico de ROCKWOOL.

    Specification
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Forjado aislado por encima con un panel de lana de roca Rocksol 525 o Rocksol 501 según el caso, lámina de polietileno y capa de compresión de hormigón armado o autonivelante. En algunas opciones, aislado por debajo mediante falso techo de placa de yeso laminado y panel de lana de roca, Alpharock Premium o Sonorock Plus.

      Productos:

      - Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 150 kg/m3, no revestido, Rocksol 525 (UNE EN 13162), de 15 mm de espesor, resistencia térmica 0,35 (m²K)/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1); absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia a la compresión CS(Y/10)30 (UNE EN 826), clase de compresibilidad CP2 con c ≤ 1 mm (UNE EN 13162), rigidez dinámica SD15 (EN 29052-1) y resistencia al flujo del aire AFR40 (UNE EN 29053).

      - Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 90 kg/m3, no revestido, Rocksol 501 (UNE EN 13162), de 20 / 30 / 40 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 /0,85 /1,10 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1); absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia a la compresión CS(Y/10)10 (UNE EN 826), clase de compresibilidad CP5 con c ≤ 5 mm (UNE-EN 13162), rigidez dinámica en 20 mm de espesor de SD10 y en 30 y 40 mm de espesor SD15 (UNE-EN 29052-1) y resistencia al flujo del aire AFR20 (UNE-EN 29053).

      - Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 50 kg/m3 no revestido, Sonorock Plus, (UNE-EN 13162), 50 / 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,5 / 2,40 (m²K)/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), estabilidad dimensional DS (70,90); Resistividad al flujo de aire AFr15 (> 15 KPa·s/m2); absorción de agua a largo plazo WL(P) y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Alto contenido reciclado > 60%, cubierto por DAP y certificado de bajas emisiones IAC Gold. Código de designación MW - EN13162-T3-DS(70,90)-MU1-WL(P)-WS-AFr15.

      - Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 70 kg/m3, no revestido, Alpharock Premium, (UNE-EN 13162), de 50/80 mm de espesor, resistencia térmica 1,50/2,40 (m²K)/W; conductividad térmica 0,033 W/(mK); Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1); estabilidad dimensional DS (70,90); Resistividad al flujo de aire AFr20 (> 20 KPa · s/m2); absorción de agua a largo plazo WL(P) y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Alto contenido reciclado > 60%, cubierto por DAP y certificado de bajas emisiones IAC Gold. Código de designación MW - EN13162-T3-DS(70,90)-MU1-WL(P)-WS-AFr20.

    Technical specification
    • Unique ref.RWS_Forjado_flotante_falso_techo
    • Product familyPanels
    • Product groupFloors and Ceilings
    • TypeAssembly (multiple objects)
    • Date of publishing2020-03-02
    • Edition number1
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Material secondaryConcrete
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Insulation
    • IFC classificationFloor
    • ETIM CodeEG020600
    • ETIM NameBuilding - system floors
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-13 35 23
    • OmniClass TitleStructural Floors and Flat Roofs
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    Region availability

    Europe Africa South America North America
    Andorra
    Angola
    Argentina
    Costa Rica
    Portugal
    Cape Verde
    Bolivia
    El Salvador
    Spain
    Equatorial Guinea
    Brazil
    Guatemala
    Guinea-Bissau
    Chile
    Honduras
    Mozambique
    Colombia
    Nicaragua
    Ecuador
    Panama
    French Guiana
    Trinidad and Tobago
    Guyana
    Paraguay
    Peru
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit