Publish your products
Folding Door Type A
Folding Door Type A
Folding Door Type A
    Saxi

    Folding Door Type A

    Saxi Typ A är en mjuk vikdörr som har funnits i vår produktion sedan 1949. Det är en robust konstruktion som är enkelt att installera av en snickare. Dörren har blivit en favorit i både hem, dagis, skola och offentliga lokaler i hela Sverige.Den är särskilt praktisk i mindre utrymmen där en vanlig dörrs svängradie är ett problem eller när en mer klämfri dörr önskas. Den kända arkitekten Bruno Mathsson har använt Typ A dörren i många av sina byggnader.

    Funktioner
    Enkel installation
    Typ A-dörren är utvecklad för att enkelt kunna installeras av en lokal snickare eller av kunden själv. De enklaste modellerna skruvas upp i taket och hängs sedan på plats.

    Måttanpassas för befintlig dörrkarm
    Dörren monteras i en befintlig dörrkarm och sparar därigenom mycket plats i trånga lägenheter.

    Dubbelsidig
    Typ A finns i två versioner, som enkel- eller dubbeldörr.

    Specification
    • Bredd (Bd): 0,5-10 m

      Max höjd (H): 2,70 m

      Tjocklek: 120 mm

      Tjocklek samlad: 240 mm

      Takskena: 25 mm

      Vikt: 4 kg/m²

      Upphängning: Takhängd

      Material: Konstläder

      Ljudreduktion: ≈ 18 db beror på specifikationer

      Varianter
      Befintlig karm: Kan monteras i befintlig dörrkarm

      Multiuppdelade: Upp till 4 dörrar kan mötas mitt i rummet

      Dubbelflyglig: Öppnas från mitten av dörröppningen

      Tillval
      Låscylinder: Cylinderlås

      Golvlås: Skjutregel

      Färger: Olika färger på fram och baksida

      Golvskena: Nej

    Technical specification
    • Unique ref.vikdorr-typ-a
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2025-10-13
    • Edition number1
    Related
    • Designed inSweden
    • Manufactured inSweden
    Classification
    • BIMobject CategoryDoors - Folding Doors

    Region availability

    Europe
    Sweden