Publish your products
(BR) Coreline Batten

(BR) Coreline Batten

A luminária CoreLine Batten cumpre a promessa da CoreLine de oferecer luminárias inovadoras, fáceis de usar e de alta qualidade. O design eficiente torna a instalação rápida e fácil, permitindo a criação de linhas de luz perfeitas sem acessórios adicionais. A CoreLine Batten proporciona uma distribuição de luz universal, oferecendo iluminação homogênea e conforto visual. Luminárias Interact Ready com comunicação sem fio integrada também estão disponíveis para uso com gateways, sensores e software Interact.

Specification
  • Benefícios

    • Economia de energia e vida útil mais longa para reduzir os custos operacionais.

    • Substituição direta para luminárias convencionais, em termos de desempenho luminoso, comprimento e flexibilidade de instalação.

    • Crie facilmente linhas de luz harmoniosas e estéticas em armazéns ou espaços industriais, tornando-se uma escolha simples para projetos de renovação.

    Características

    • Eficiente em termos energéticos e de longa duração: até 130lm/W e vida útil de 50.000 horas (L70).

    • Diversas opções disponíveis: L600/L1200/L1500/L1800, até 10000lm, 3000K e 4000K.

    • Arquitetura de produto inteligente para instalação fácil, flexível e sem ferramentas, com possibilidade de fiação passante.

    • Controles e versões opcionais disponíveis: DALI, conectividade sem fio integrada (Interact Ready), iluminação de emergência 3h (EL).

Technical specification
  • Unique ref.br-coreline-batten
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2026-06-11
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryLighting - Ceiling Mounted

Region availability

South America
Brazil
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit