Publish your products
(BR) Greenperform Highbay Rectangular

(BR) Greenperform Highbay Rectangular

A luminária GreenPerform Retangular se destaca por oferecer óticas diferenciadas, incluindo a versão corredor que reduz a quantidade de pontos instalados significativamente. A GreenPerform Highbay Retangular é totalmente compatível com IoT (Internet of Things),  como o sistema escalável sem fio Interact.

Specification
  • • Design de qualidade que garante desempenho estável ao longo da vida;

    • Excelente controle de ofuscamento com máximo espaçamento entre luminárias no facho corredor;

    • Opção com sensor incluso e proteção contra ingresso de água integral em todo conjunto;

    • Fluxo de até 25.000 lúmens e eficácia de até 156lm/W;

    • Temperatura de cor 4000K e 6500K, com IRC >80;

    • Proteção contra ingresso de água IP66;

    • Longa vida útil de até 75.000 horas L70 @ 35C;

Technical specification
  • Unique ref.Greenperform_Highbay_Rectangular
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2025-02-21
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryLighting - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture

Region availability

South America
Brazil
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit