Publish your products
(BR) GreenSpace SM

(BR) GreenSpace SM

O downlight de sobrepor GreenSpace SM oferece um desempenho que muito eficiente quando comparado a uma luminária convencional. Integrando-se perfeitamente em seu ambiente, o GreenSpace SM replica a aparência de um downlight convencional sem os altos custos de energia e manutenção onde há espaço limitado no teto.

Specification
  • • Instalação de sobrepor para locais com laje de concreto ou limitação de espaço;

    • Quatro opções de fluxo luminoso com altíssima saída de luz;

    • Versão com proteção adicional para aplicação em marquises e vestiários;

    • Eficácia de até 100lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K, 4000K e 6500K, disponível em CRI 80;

    • Fonte de alimentação integrada, fácil instalação;

    • Proteção na parte frontal IP20, IP65 sob consulta;

    • Vida útil de 50 mil horas L70 @25C;

Technical specification
  • Unique ref.greenspace-sm
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2025-02-23
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryLighting - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture

Region availability

South America
Brazil
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit