Publish your products
(BR) SmartBright Batten

(BR) SmartBright Batten

Smartbright Batten proporciona alta qualidade em iluminação além de uma economia substancial de energia e manutenção frente as calhas com lâmpadas fluorescentes. Seja para uma nova construção ou para renovação de ambientes, ela é uma solução de iluminação que proporciona qualidade de luz, economia de energia e facilidade de manutenção.

Specification
  • • Design estreito com corpo em peça única extrudada em policarbonato;

    • Maior facilidade na instalação com entrada de cabo lateral interconectável;

    • Três temperaturas de cor com dois fluxos disponíveis em luz difusa;

    • Fluxo de 1.000 e 2.000 lúmens e eficácia de 100lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K, 4000K e 6500K, com IRC > 80;

    • De Sobrepor, com grampos de instalação inclusos;

    • Longa vida útil de 30.000 horas L70 @ 25C;

Technical specification
  • Unique ref.smartbright-batten
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2025-02-23
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryLighting - Surface Mounted
  • IFC classificationLight Fixture

Region availability

South America
Brazil
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit