Publish your products
(BR) Tango Pro

(BR) Tango Pro

A Tango Pro leva a eficiencia para outro nível, proporcionando a melhor eficiência do setor em um design compacto, mas elegante. A luminária pode ser aplicada numa gama versátil de aplicações, desde iluminação de áreas até instalações desportivas recreativas. O driver LED vem em uma caixa compacta e robusta que atende aos padrões de segurança reconhecidos globalmente.

Specification
  • • Versões de alta eficiência e ultra eficiente (UE) para baixas emissões de carbono e economia de energia;

    • 6 ópticas, 12 opções de drivers e acessórios (venezianas externas, corrente de segurança, dispositivo de mira) permitem que você atenda a uma ampla gama de requisitos de aplicação;

    • Conectado e pronto para uso, o Tango Pro é compatível com a plataforma Interact (Versão opcional com Nema 7 Pinos);

    • O design atraente e sustentável e os materiais robustos proporcionam durabilidade, qualidade robusta e confiabilidade contra condições adversas;

    • A versão UE oferece eficácia do sistema acima de 170 lm/W;

    • Fluxo luminoso de até 85.000 lumens ;

    • Teste de vibração 3G (Padrão);

    • Suporta ventos de mais de 150 km/h ;

    • Vida útil de 75 mil horas (L70, @ta=50°C);

    • Opcional: 1.000 horas/2.000 horas de proteção contra sal marinho (MSP) para aplicações costeiras;

Technical specification
  • Unique ref.tango-pro
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2025-02-24
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryLighting - Outside
  • IFC classificationLight Fixture

Region availability

South America
Brazil
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit