Robust 5 rom 25 mm brevinnkast

Robust 5 rom 25 mm brevinnkast

Postkasse til leilighetsbygg og næringsbygg.

Robust Classic kan skryte på seg å ha vært Norges desidert mest brukte systempostkasse i over 40 år, og anbefales av Posten Norge. Vi har videreutviklet Robust i takt med forbrukernes behov og Postens retningslinjer, med stor vekt lagt på varig kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet.

Modulene produseres nå i 3 varianter:

Robust Classic – standard 5-stifts sylinderlås, eller systemlås tilpasset byggets låssystem.

Robust Advance – elektroniske låser (Mifare) og nøkkelbrikker, med eller uten tilknytning til byggets adgangskontroll system. Kan åpnes med apper: ID-BOX IQ og Unlock.

Robust HomeSolution – elektroniske låser og skilt, egen HomeSolution app og nettportal for administrasjon. Leveres med nøkkelkort. Kommer snart: kompatibilitet med Unloc.

Våre systempostkasser er beregnet på innendørs montering direkte på veggen eller innfelt i vegg. Postkassemodulene leveres med postsonelås til postbudets fellesåpning. Sonelåsene er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Dørlåser leveres ferdig montert.

  • Moduler 2-5 rom per modul
  • Anbefales av Posten Norge
  • Sterk konstruksjon – alle komponenter produseres i stål
  • Solide låser i en kvalitet anerkjent av autoriserte låsesmeder
  • Svært plasseringsvennlig – kan monteres i inntil 3 høyder
  • Ryddig merking med graverte eller digitale skilt

Merking

Graverte eller digitale navneskilt kan leveres sammen med postkassene. Digitale skilt kan redigeres via app på mobilen, uten å ta skiltet av kassen. Det vil resultere i færre henvendelser til styret, og deres tid frigjøres. I tillegg unngås midlertidige løsninger som forskjellige lapper og tekst i håndskrift påført direkte på postkassen.

Specification
    • · Kraftig1.5 mm stål.
    • · Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • · Lagerført farge: Grå hvit - RAL 9002. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • · Rustfrie hengsler
    • · Fast plassering for navneskilt, leilighetsnummer og ‘Nei takk uadressert reklame’ merking
    • · Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • · 5-stifts sylinderlåser, eller systemlås tilpasset byggets låssystem, ferdig montert i dørene
    • · Dybde 170mm
    • · Brevspalte i front, valgfri høyde 6 mm eller 25 mm

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Technical specification
  • Unique ref.Robust-5-rom-25-mm
  • Collection setPostkasser
  • CollectionRobust
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2017-01-16
  • Edition number1
  • Height (mm)400
  • Width (mm)1431
  • Depth (mm)170
Related
  • Material mainSteel
  • Designed inNorway
  • Manufactured inLithuania
  • Weight Net (Kg)29
Classification
  • BIMobject CategoryFurniture - Post & Mail Boxes
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC namePost
  • UNSPSC code301029
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
  • OmniClass TitleMail Boxes
  • OmniClass Number23-19 15 11

Region availability

Europe
Norway