Publish your products
Vinyl Flooring Square

Vinyl Flooring Square

Inspirada nos tecidos e materiais naturais, a Linha Square, de pisos vinílicos autoportantes, é indicada para ambientes corporativos modernos e tecnológicos. A coleção de pisos vinílicos Tarkett Square Set possui base antiderrapante e não requer adesivo em sua instalação. Disponível também em base acústica - ainda mais conforto.Ideal para a aplicação sobre piso elevado, os pisos vinílicos Tarkett Square oferecem instalação rápida, conforto térmico e redução de ruídos ao caminhar.

Specification
    • Conforto acústico
    • Conforto térmico
    • Facilidade de limpeza
    • Instalação rápida
Technical specification
  • Unique ref.Square
  • Product familyFlooring
  • Product groupLVT
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-08-19
  • Edition number1
  • Height (mm)4
  • Width (mm)950
  • Depth (mm)950
Related
  • Material mainVinyl
  • Material secondaryVinyl
  • Designed inBrazil
  • Manufactured inBrazil
Classification
  • BIMobject CategoryFlooring - Vinyl Flooring
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameVinyl flooring
  • UNSPSC code30161707
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_22_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVinyl roll coverings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Sheet Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 15
  • OmniClass TitleResilient Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Region availability

South America North America
Argentina
Belize
Bolivia
Costa Rica
Brazil
El Salvador
Chile
Guatemala
Colombia
Honduras
Ecuador
Mexico
Guyana
Nicaragua
Paraguay
Panama
Peru
Trinidad and Tobago
Suriname
Uruguay
Venezuela
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit