Publish your products
Dismantable Construction Trailer
Dismantable Construction Trailer
Dismantable Construction Trailer
Dismantable Construction Trailer
    VAC

    Dismantable Construction Trailer

    BASE DÉMONTABLE RÉFECTOIRE ET VESTIAIRES 4 PLACES AVEC :

    Réfectoire – Kitchenette – Vestiaire

    Elle peut être complétée par une base sanitaire et/ou une base vestiaire/douche raccordables.

    Conçue pour être installée dans des endroits difficiles d’accès comme une cour intérieure ou une plateforme, la base vie démontable VAC s’installe là où ne peuvent aller les bases vie classiques.

    Une fois montée la base vous apporte toutes les commodités d’une base vie classique raccordable au réseau électrique (prise P17 fournie). Montage et démontage sont réalisés par des techniciens VAC. Toute installation de base démontable VAC est impérativement précédée d’un repérage sur site en compagnie du client

    Specification
    • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
    Technical specification
    • Unique ref.base-demontable
    • Product familyBase vie autonome VAC
    • Product groupBase démontable
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-09-15
    • Edition number1
    • Height (mm)2200
    • Width (mm)1900
    • Depth (mm)3000
    Related
    • Material mainSteel
    • Material secondaryInsulation
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction - Site Construction
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeTE_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionService vehicles
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 63 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUtility Vehicles
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK

    Region availability

    Europe
    France
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit