Publique sus productos
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light
LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light

    LED Direct-Indirect Indoor Tennis Light

    Traducido por Google,

    Luz LED directa-indirecta para tenis de interior con diseño lineal para aplicaciones de tenis de interior. Agrupada como un sistema de cancha completo, la luminaria LED de 8′ para cancha lateral proporciona un 35 % de luz hacia arriba para iluminar desde el piso hasta el techo. Los soportes de ángulo ajustables se montan directamente en el soporte Unistrut para una fácil instalación a intervalos medidos.

    Características del producto

    • Alto LPW con mayor eficacia
    • Iluminación total de la cancha
    • Opciones de control inalámbrico disponibles
    • Atenuación hasta apagado (0 %), 10 % o por voltaje de línea
    • Lente acrílica difusa para evitar reflejos
    • Vida útil > 100.000 horas (L90)
    • Fabricado en EE. UU., cumple con la normativa BAA

    Especificaciones
    • Specifications

      High flux linear LED modules, 80+ CRI, 3500K, 4000K or 5000K CCT. Constant current LED power supplies, power factor > 0.9, THD < 20%, 50-60 Hz, universal voltage 120-277v, 347v or 480v.

      1st Source Lighting LED fixtures are proudly manufactured using the highest quality components such as Advance, Sylvania Osram, Samsung and Tridonic.

      Construction

      .032″ white pre-painted vented aluminum housing and LED module tray. Heavy duty .090″ angle brackets are provided for direct mount to unistrut. Linear diffused acrylic lens eliminates glare.

      All fixtures are made in the USA and 100% bench tested prior to shipping.

      Dimming & Control Options

      Dim to off (0%), 10% or by line voltage. Consult factory for wireless controls options. Schedule and control lighting for your entire facility via remote switch, smartphone, PC or handheld device.

      Ratings & Warranty

      Operating temperature: -20ºF to 122ºF, rated service life > 100,000 hours (L90), CSA listed, BAA compliant, RoHS compliant. 5-year product warranty. Extended product warranties are available.

      Lighting Layouts

      1st Source Lighting also offers free lighting layouts to support your facility’s next upgrade or new construction project. Please contact us for details.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia8-foot-led-tennis-court-side-fixture
    • Familia de productoLight Fixtures
    • Grupo de productosLED Indoor Tennis Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001716
    • Nombre ETIMHigh bay luminaire
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures