Publique sus productos
SPH Series
SPH Series
SPH Series

    SPH Series

    Traducido por Google,
    • Hasta 4600 lúmenes entregados • 4 diámetros para una escala flexible • Esferas de acrílico opalino de una sola pieza • Un solo cable ajustable con alimentación • Toldos personalizados para grupos de múltiples luminarias
    Especificaciones
    • Diameter: 8” to 22” (nominal) 

      Output: 91 LPW 

      Housing: Aluminum 

      Lens: Transmissive, opal acrylic globe 

      Mounting: Cord, stem, or surface 

      Driver: In canopy or remote 

      Weight: 5-12 lb (based on Ø) 

      Certifi cation: UL listed for damp location use 

      Warranty: 5-year limited warranty 

      Photometry: Third-party photometric report and IES fi les on the website 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasph
    • Familia de productoStandard Lighting Products
    • Grupo de productosSPHERES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos