Publique sus productos
LED Direct-Indirect Indoor Pickleball Light
LED Direct-Indirect Indoor Pickleball Light
LED Direct-Indirect Indoor Pickleball Light

    LED Direct-Indirect Indoor Pickleball Light

    Traducido por Google,

    Luz LED lineal directa-indirecta para pickleball en interiores con iluminación indirecta ascendente del 35 % al 40 % para una excelente uniformidad e iluminación total de la cancha. El montaje estándar mediante soportes Unistrut con soportes en ángulo brinda máxima flexibilidad para colocarlo en una estructura de techo. Disponible en longitudes de 4 u 8 pies.

    Características del producto

    • Alto LPW con mayor eficacia
    • Iluminación directa-indirecta
    • Opciones de control inalámbrico disponibles
    • Lente acrílica difusa antideslumbrante
    • Compatible con el sistema CourtReserve
    • Vida útil > 100.000 horas (L90)
    • Fabricado en EE. UU., cumple con la normativa BAA

    Aplicaciones

    Diseñado exclusivamente para canchas de pickleball en interiores.

    Especificaciones
    • Specifications

      High flux linear LED modules, 80+ CRI, 3500K, 4000K or 5000K CCT. Constant current LED power supplies, power factor > 0.9, THD < 20%, 50-60 Hz, universal voltage 120-277v, 347v or 480v.

      1st Source Lighting LED fixtures are proudly manufactured using the highest quality components such as Advance, Sylvania Osram, Samsung and Tridonic.

      Construction

      .032″ white pre-painted vented aluminum housing and LED module tray. Heavy duty .063″ angle brackets are provided for direct mount to unistrut. Linear diffused acrylic lens eliminates glare.

      All fixtures are made in the USA and 100% bench tested prior to shipping.

      Dimming & Control Options

      Dimming to 0%, 10% or dim by line voltage. Consult factory for wireless controls options. Schedule and control lighting for your entire facility via remote switch, smartphone, PC or handheld device. Compatible with CourtReserve Tennis & Pickleball Club Management systems.

      Ratings & Warranty

      Operating temperature: -20ºF to 122ºF, rated service life > 100,000 hours (L90), CSA listed, BAA compliant, RoHS compliant. 5-year product warranty. Extended product warranties are available.

      Lighting Layouts

      1st Source Lighting also offers free lighting layouts to support your facility’s next upgrade or new construction project. Please contact us for details.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialed-pickleball-lights
    • Familia de productoLight Fixtures
    • Grupo de productosLED Indoor Pickleball Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Descripción Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures