Publique sus productos
Axis 2600 Office Chair

Axis 2600 Office Chair

4.6 de 5 estrellas4.6(45 reseñas)
Traducido por Google,

Asientos para conferencias y ejecutivos. Garantizado hasta 300 libras.

ELIGE ENTRE MÁS DE 1000 TEXTILES
ofrecido por Momentum, Designtex, 9 to 5 Signature y Symphony Collection. En el raro caso de que no tengamos lo que está buscando, tapizaremos su silla con cualquier tela que nos proporcione.

GARANTÍA DE POR VIDA
en todos los componentes estructurales y mecánicos. La tela y la espuma están garantizadas contra el desgaste y el deterioro durante cinco años.

¡ENVÍO RÁPIDO!
Axis se envía en 48 horas en telas Quickship seleccionadas y una amplia selección de pieles.

9to5 Seating es una empresa privada integrada verticalmente, fundada en 1986, que se especializa en el diseño y la producción de asientos de oficina ergonómicos para adaptarse a las rigurosas demandas de los entornos de oficina actuales.

9to5 Seating presenta una amplia colección de asientos ejecutivos, de trabajo, invitados, conferencias, taburetes y lounge. La personalización es una demanda cotidiana a la que 9to5 Seating da la bienvenida; Los asientos, los controles, los brazos, los ajustes de la silla, los acabados y las opciones de tapicería son abundantes.

9to5 Seating combina sus sistemas de fabricación internos de última generación con un compromiso de mejora continua en todas las fases de la operación. Con más de 500 000 pies cuadrados de recursos de fabricación, estamos confiados en poder entregar productos ofrecidos a precios sin precedentes, con calidad integrada en cada fase de fabricación.

Palabras clave: silla, silla de oficina, sillas, ejecutivo, tarea, invitado, conferencia, taburete, salón, silla de escritorio

Especificaciones
  • HIGH RESILIENT FOAM and one-piece shell offer comfortable sitting, upholstered with a detailed, pillowcase look using top-grain leather.

    DURABLE AND SLEEK ‘C’ arm style or ‘T’ arm is standard for Axis.

    WATERFALL SEAT FRONT promotes circulation and good health.

    OFFERED WITH both swivel-tilt or knee-tilt controls.

    ATTRACTIVE SPIDER BASE black nylon base is standard. Also available in cast aluminum base options.

    Keywords: chair, office chair, chairs, executive, task, guest, conference, stool, lounge, desk chair

Especificaciones técnicas
  • Referenciachair_axis_2600
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosOffice Chairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)44
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)29.5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)59.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
  • Descripción Uniclass 2015Office chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
  • Número OmniClass23-21 13 25
  • Título OmniClass Office Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS