Publique sus productos
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair

    Little Giraffe™ 3211 Chair

    4.3 de 5 estrellas4.3(27 reseñas)
    Traducido por Google,
    La silla de conferencias Little Giraffe™ fue diseñada por Arne Jacobsen i 1959. La silla está completamente tapizada en tela o cuero y está disponible con estructura de cuatro patas y como silla giratoria. Todas las bases se pueden recubrir con polvo en negro. La silla de cuatro patas también está disponible en cromo, mientras que la silla giratoria está disponible en aluminio pulido satinado. Ambas versiones de silla disponibles con funda extraíble, para fines de limpieza.
    Especificaciones
    • • Category: Fully upholstered, height-adjustable (optional), swivel conference chair with wheels. • Finish: Fully upholstered swivel conference chair, available in satin polished aluminium or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. Height-adjustable option. • Material: Fully upholstered swivel conference chair, available in satin polished aluminium or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. Height-adjustable option. • Nominal Height: 85 - 96 cm / 33.4 - 43.7 " Seat Height: 43 - 54 cm / 16.9 - 21.2 " • Nominal Length: 61 cm / 24 " • Nominal Width: 64 cm / 25.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3211
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosLittle Giraffe™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)960
    • Ancho (mm)640
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Material principalCuero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products