Publique sus productos
Table Marcus, 180 x 80 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, 180 x 80 cm, white

Traducido por Google,
La mesa no tiene borde, pero tiene un refuerzo debajo de la mesa, lo que hace que la mesa sea fuerte y estable. Las patas de la mesa son de abedul macizo. Tablero con núcleo de MDF y superficie de Linoleum Marmoleum Decibel fonoabsorbente. Este Linóleo está fabricado con materiales naturales y además cuenta con la Ecoetiqueta de Nordic Swan. El tablero de la mesa tiene esquinas redondeadas y las patas de la mesa son redondas. La mesa viene en diferentes tamaños y en diferentes alturas. El tablero se presenta en 9 colores diferentes y las patas en abedul barnizado o en blanco. El tablero de la mesa tiene un canto de ABS en abedul o blanco, según las patas de la mesa.
Especificaciones
  • Fulfils the requirements of Möbelfakta. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Especificaciones técnicas
  • Referencia6423402
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosMarcus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLinoleo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniClass Classroom Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia