Publique sus productos
Table Marcus, Ø 120 cm, white
ABA Skol

Table Marcus, Ø 120 cm, white

Traducido por Google,
Una mesa fuerte y estable con estructura de columna de abedul. Tablero con núcleo de MDF y superficie de Linoleum Marmoleum Decibel fonoabsorbente. Este Linóleo está fabricado con materiales naturales y además cuenta con la Ecoetiqueta de Nordic Swan. La mesa está disponible en diferentes tamaños y en diferentes alturas. El tablero se presenta en 9 colores diferentes y el pilar en abedul barnizado o en blanco. El tablero de la mesa tiene un canto de ABS en abedul o blanco, según el pilar de la mesa.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6426502
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosMarcus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLinoleo
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniClass Classroom Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia