Publique sus productos
Material cabinet with upper glas doors 100 x 47 x 210
ABA Skol

Material cabinet with upper glas doors 100 x 47 x 210

Traducido por Google,
Gabinete de materiales con puertas de par compartido. Las puertas de arriba son de vidrio templado y las de abajo son lisas y macizas. El mueble es de laminado abedul, laminado haya o laminado blanco. Se incluyen cuatro estantes, tres de los cuales son extraíbles. Disponible en diferentes profundidades y viene con o sin cerraduras en las dos puertas.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7003364
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de productosMaterial
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enLetonia
  • Peso Neto (kg)81
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniClass Classroom Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings