Publique sus productos
Chair Frida, SH 45 cm
ABA Skol

Chair Frida, SH 45 cm

4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
Traducido por Google,
Silla apilable de abedul macizo, con asiento y respaldo tapizados en laminado. El laminado viene en 5 colores diferentes. Disponible en altura de asiento: 45 cm, con o sin reposabrazos. Los reposabrazos con protección de mesa hacen que la silla sea fácil de colgar sobre la mesa. En la misma serie puedes encontrar la silla Fanny con o sin reposabrazos.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7412001
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosFrida
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)795
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enLituania
  • Peso Neto (kg)4.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniClass Classroom Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suecia