Publique sus productos
Chair Fanny, SH 52 cm
ABA Skol

Chair Fanny, SH 52 cm

Traducido por Google,
Silla apilable de abedul macizo, con asiento y respaldo tapizados en laminado. El laminado viene en 5 colores diferentes. Disponible en tres alturas de asiento diferentes: 36, 38 y 52 cm, con o sin reposabrazos. Los reposabrazos con protección de mesa hacen que la silla sea fácil de colgar sobre la mesa. También se puede complementar con reposapiés y con barandilla de seguridad. En la misma serie puedes encontrar la silla Frida con o sin reposabrazos.
Especificaciones
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7433001
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosFanny
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)420
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enLituania
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 25 11 13
  • Título OmniClass Classroom Furniture
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings