Chair Nike with slade base, and small seat, SH 44 cm
Traducido por Google,
Silla apilable diseñada para adaptarse al entorno escolar. Con estructura de acero pintado en polvo gris, con asiento y respaldo en laminado de alta presión. La base de pizarra facilita colgar la silla sobre la mesa con solo darle la vuelta. El orificio en el respaldo facilita el agarre y el movimiento de la silla. La forma del respaldo también facilita colgar una mochila escolar sin que se resbale de la silla. El laminado está disponible en cinco colores diferentes y la silla está disponible en cinco alturas de asiento diferentes. Altura del asiento 44 cm, ancho del asiento 36 cm y profundidad del asiento 35 cm.
Especificaciones
Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.