Publique sus productos
668 Series Steel City ® Floor Boxes
ABB

668 Series Steel City ® Floor Boxes

Traducido por Google,
El nuevo 668-S Ultra-Shallow Floor Box de Thomas & Betts proporciona una solución de energía y datos de alta capacidad para pisos de concreto poco profundos. La caja de 4 elementos de bajo perfil está construida de acero estampado galvanizado. Los divisores de voltaje extraíbles permiten a los usuarios personalizar las configuraciones de cableado alimentando dos o más compartimentos adyacentes con un solo conducto. Las cubiertas metálicas con un acabado duradero de pintura en polvo están diseñadas para combinar con cualquier decoración, mientras que los anillos de moldura opcionales permiten que las cubiertas se monten completamente al ras del piso en aplicaciones de pisos de baldosas o madera Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek, publicado por cortesía de BIMobject®
Especificaciones
  • Low profile (21/2" height) for shallow concrete pours 4-gang, recessed service for a high-capacity, aesthetic floor box solution Stamped-steel box construction Removable voltage dividers between compartments enable a single conduit to feed two or more adjacent compartments Metallic covers feature durable powder-coat paint to match any decor (black, gray, brown and beige) Heavy-duty cord door in the cover latches firmly in the open position to prevent damage to cables Optional tile trim enables flush mounting for tile and wood floor applications MopTite® covers meet UL scrubwater exclusion requirements for carpet, tile and wood Largest cubic-inch capacity of any shallow, recessed 4-gang floor box Additional KOs (up to 2") on the bottom of the box enable installation flexibility Custom device panels are available — contact technical service about these offerings
Especificaciones técnicas
  • Referencia668sc
  • Familia de productoService boxes
  • Grupo de productosFloor boxes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRaceway and Boxes for Electrical Systems