Publique sus productos
Actuating Drive-Busch-Jaeger
ABB

Actuating Drive-Busch-Jaeger

Traducido por Google,

Sistema de climatización. Para el accionamiento de calefactores y techos refrigerantes en combinación con controladores de temperatura ambiente convencionales (p. ej., 1094 U) o KNX, o actuadores de válvula/calefacción free@home (p. ej., 6164/46, 6254/0.XX)). Con display de funciones (abierto o cerrado). desenergizado cuando está cerrado Máx. tiempo de apertura/cierre: 3,5 min Para la instalación, se requiere un adaptador de válvula adecuado. Entrada de alimentación: 4 mA (aprox. 1 W) Corriente de entrada: < 550 mA (máx. 100 ms) Cable de conexión: 1,0 m (enchufable).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaActuatingDrive-Busch-Jaeger
  • Familia de productoHVAC System
  • Grupo de productosHVAC System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)574
  • Ancho (mm)584
  • Profundidad (mm)440
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania