Publique sus productos
Analog actuator_Busch-Jaeger
ABB

Analog actuator_Busch-Jaeger

Traducido por Google,

El Actuador Analógico convierte los telegramas KNX en señales de tensión (0…10V). Estas señales de salida analógicas se utilizan para influir en los procesos regulatorios. Por ejemplo, los dispositivos para aplicaciones de calefacción, aire acondicionado o ventilación pueden ajustarse en su funcionamiento dependiendo de la información que se transmite a través del sistema de bus. Este actuador analógico es un dispositivo doble con una carcasa para montaje en superficie.

Especificaciones
  • Color:Light grey
    Degree of Protection:IP54
    Mounting Type:Surface Mounted
    Number of LEDs:0
    Number of Outputs:2
    Output Voltage (Uout):0 ... 10 V DC
    Power Loss:0.3 W

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAnalog-actuator-Busch-Jaeger
  • Familia de productoHome e Building Automation Systems
  • Grupo de productosAnalogue Actuator
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso