Publique sus productos
ENEL RMU GSM001 - SafeRing CCF - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

ENEL RMU GSM001 - SafeRing CCF - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Traducido por Google,

Unidad principal de anillo con aislamiento de gas SafeRing

Unidad principal de anillo aislado en SF6 de media tensión (MT) para distribución secundaria

Versión personalizada ENEL en 24kV según especificación técnica GSM001

SafeRing es una unidad principal de anillo (RMU) para la red de distribución secundaria. Está disponible en 18 configuraciones diferentes adecuadas para la mayoría de las aplicaciones de conmutación dentro del rango de 6 a 40,5 kV. Las configuraciones estandarizadas de RMU, que en su mayoría se requieren dentro de una red de distribución, pueden ampliarse a pedido.

SafeRing es un sistema completamente sellado con un tanque de acero inoxidable que contiene todas las partes vivas y funciones de conmutación. Un tanque de acero sellado con condiciones atmosféricas constantes garantiza un alto nivel de confiabilidad, así como la seguridad del personal y un sistema prácticamente libre de mantenimiento.

Especificaciones
  • Product scope

    • 12-24 kV, 630A    
    • 36-40.5 kV, 630A      

    Key benefits

    • Completely sealed system
    • Safe and reliable operation
    • Smart grid enabled
    • Compact design with small footprint and low physical weight
    • Most typical variants: RMU with standard variants up to 5 modules (12-24kV) or 4 modules (36kV)
    • Harmonized for higher flexibility: Select SafePlus switchgear for more options

    Key features

    • Minimal maintenance
    • No live parts exposed
    • One full range up to 40.5kV
    • Module width: 325mm for 12-24kV, 420mm for 36kV
    • Optional integrated remote control and monitoring unit
    • Optional arc suppressor: No gases released even in arc fault cases
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaENEL-RMU-GSM001-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoSafeRing
  • Grupo de productosGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa Sudamerica