Publique sus productos
MISTRAL41F - Flush-mounting
ABB

MISTRAL41F - Flush-mounting

4.2 de 5 estrellas4.2(11 reseñas)
Traducido por Google,
Cuando se trata de flexibilidad, facilidad de uso y diseño, nuestras unidades de consumo MISTRAL41 pueden convencer tanto a los instaladores como a los usuarios finales en cualquier tipo de sistema de distribución eléctrica en entornos comerciales y residenciales. Con el nuevo MISTRAL Multimedia y una variedad de detalles innovadores, la serie MISTRAL41 ofrece lo mejor para realizar todas sus ideas de instalación de manera eficiente, ahora o en el futuro.
Especificaciones
  • Highlights Flush mounting in conventional brick and drywall installations, to fit individual requirements Reversible front covers and a wide range of accessories ensure flexibility Easy accessible interior since door opens up to 180° Box and frontal part can be ordered separately in order to avoid damage while the frontal part would be stored on the building site New version available: MISTRAL Multimedia
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMISTRAL41F-Flush-mounting
  • Familia de productoMISTRAL
  • Grupo de productosDistribution Enclosure
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Código Uniclass 2015Co_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD3040
  • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems