Publique sus productos
MISTRAL65-65H - Wall mounting
ABB

MISTRAL65-65H - Wall mounting

4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)
Traducido por Google,
MISTRAL65 es la serie más innovadora de ABB de unidades de consumo con clasificación IP65. Diseñado para reducir los tiempos de cableado y permitir la integración total entre MCB de carril DIN modular, MCCB y dispositivos de panel frontal. Gracias a su aspecto elegante y moderno, se puede instalar en entornos comerciales y residenciales donde se requiera un alto nivel de protección IP.
Especificaciones
  • Main features Halogen free (version GWT 650°C) High mechanical strength: IK09 High insulation protection degree: IP65 Blind door RAL 7035 Transparent door “blue petrol”
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMISTRAL65-65H-Wall-mounting
  • Familia de productoMISTRAL
  • Grupo de productosDistribution Enclosure
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Código Uniclass 2015Co_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD3040
  • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems