Para conmutar sistemas de iluminación que dependen de la luminosidad y el movimiento. Rango de detección (para altura de instalación de 2,5 m, circular, hasta 24 m de diámetro). Posibilidad adicional de activación/desactivación mediante entrada de pulsador. Adaptación del rango de detección posible utilizando los elementos de enmascaramiento incluidos. Con modo de prueba independiente de la luminosidad para evaluar la zona de detección. Con pantalla de detección en modo test. Con detección automática de movimiento. Con adaptación automática de sensibilidad. Posibilidad de montaje en combinación con cajas de instalación integradas y tomas de dispositivos. Instalación en el techo utilizando toma de protección contra el polvo incluida. Elementos de ajuste accesibles en la parte delantera. Densidad de vigilancia: 215 sectores con 860 segmentos de conmutación. Retardo de desconexión: aprox. 10 seg - 30 min o pulso de corta duración ajustable. Control remoto posible a través del control remoto de servicio IR 6843. Uso en exteriores posible gracias a la combinación con la carcasa de montaje en superficie 6888
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |