Publique sus productos
Protecta Plus Vertical Split Load Distribution Board
ABB

Protecta Plus Vertical Split Load Distribution Board

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
Protecta Plus brinda a los instaladores y diseñadores del Reino Unido la flexibilidad para cubrir todas las aplicaciones, desde instalaciones estándar hasta sitios complejos.
Especificaciones
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. Main construction features: • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness • Wall installation for indoor environments • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 • Busbar rating: 250A • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2 • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaProtecta-Plus-Vertical-Split-Load-Distribution-Board
  • Familia de productoProtecta
  • Grupo de productosDistribution Enclosure
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Código Uniclass 2015Co_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD3040
  • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems