Publique sus productos
Room Controller_Busch-Jaeger
ABB

Room Controller_Busch-Jaeger

Traducido por Google,

Dispositivo básico para configurar hasta 4 módulos, p. ej., módulo de actuador de persiana, módulo de actuador de conmutación, módulo de actuador de atenuación, etc. 24 V CC, para alimentación directa de módulos de 24 V CC

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRoom-Controller_Busch-Jaeger
  • Familia de productoRoom Controller Series
  • Grupo de productosMultifunction Room Automation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)275
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Descripción Uniclass 2015Electrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 25 23
  • Título OmniClass Electrical Control Panels
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution