Funciones de un vistazo
Pantalla táctil KNX programable libre como unidad de control, señalización y regulación integrada en la habitación.
Para ser utilizado como estación de video interior para el sistema de comunicación de puerta ABB-Welcome.
Para la ilustración y el funcionamiento de las siguientes funciones estándar KNX: - Conmutación - Atenuación - Control deslizante - Persiana - Elemento de control RGBW - Interruptor de paso - Interruptor de escena - Elemento de visualización - Elemento de control de audio
Con función de escena, funciones lógicas, simulación de presencia y programas horarios.
Funciones: - 480 elementos de control KNX - Elementos de control de audio - Elementos de control RGB - máximo 30 lados - 80 mensajes de fallo y alarma - 30 funciones lógicas - 30 temporizador - simulación de presencia para 20 participantes - 10 actuadores de escena - 1 objeto RTC
Equipado con un bucle auditivo para acoplar la señal de audio a los audífonos.
Visualización de página con un máximo de 16 superficies táctiles en una página.
Fuente de alimentación externa: 20-32 VDC (SELV) o a través del controlador del sistema ABB-Welcome.
Unidades de consumo: 15
Elemento de control: superficies táctiles libremente programables
Elementos de visualización: pantalla táctil capacitiva de 1024 x 600 píxeles
Tensión nominal: 20 V-32 V-
Clase de protección (dispositivo): IP 20
Rango de temperatura (dispositivo): 0 °C - 45 °C
Rango de temperatura de almacenamiento: -20 °C - 60 °C
Rango de temperatura de transporte: -20 °C - 60 °C
Dimensiones: (L x An x Pr): 165 mm x 246 mm x 25 mm
Profundidad de montaje: 15 mm
Posición de instalación: Horizontal
Altura de montaje: 150 cm
Para el software y la descripción, consulte el catálogo en línea actual.
Se necesita software Power-Tool adicional.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |