Publique sus productos
Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL
ABB

Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL

Traducido por Google,
Puesto de trabajo de superficie de 3 columnas, marca Niessen. Incluye: caja de superficie 3 columnas T1193, tapa embellecedora T1173 BL, dos bases de enchufe schuko dobles T1088 BL, soporte doble para tomas de datos T1016.3 BL
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT1111-BL
  • Familia de productoworkstation
  • Grupo de productos3121>>ELSB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)176
  • Ancho (mm)235
  • Profundidad (mm)60
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)0.99
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Código ETIMEC002759
  • Nombre ETIMDesk connecting unit
  • Número OmniClass23-35 27 00
  • Título OmniClass Electrical Terminals