Publique sus productos
System pro E power - top busbar system
ABB

System pro E power - top busbar system

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
System pro E power es la innovadora solución de cuadro de distribución principal de ABB con una corriente nominal de hasta 6300 A y una corriente de cortocircuito de hasta 120 kA.​
Especificaciones
  • Flexibility is Power The structure can be assembled according to different logic sequences. Just a few part numbers for 120 enclosure sizes. Protection classes up to IP65 can be obtained for every type of application. New busbar systems using the same components. Velocity is Power Simple, effective lean methodology for switchboards' assembling to save the time. Mistakes-free simple movements to fix internal equipment. New mounting plates with rapid click-in system. Internal segregation partitions created by simply adding accessories in sequence. Simplicity is Power Error-free assembly of the structure, which is perfectly symmetrical. Modular uprights and crosspieces joined together by means of a patented new system with axial screws.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTop-Busbar-System
  • Familia de productoSystem Pro E Power
  • Grupo de productosDistribution enclosure
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Código Uniclass 2015Co_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD3040
  • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems