Publique sus productos
Control and Display Tableau_Busch-Jaeger
ABB

Control and Display Tableau_Busch-Jaeger

Traducido por Google,

Pantalla táctil KNX programable libre como unidad de control, señalización y regulación integrada en la habitación. Para ser utilizado como estación de video interior para el sistema de comunicación de puerta ABB-Welcome. Para la ilustración y el manejo de las siguientes funciones estándar KNX: - Conmutación - Atenuación - Control deslizante - Persiana - Elemento de control RGBW - Interruptor de paso - Interruptor de escena - Elemento de visualización - Elemento de control de audio Con función de escena, funciones lógicas, simulación de presencia y programas de tiempo. Funciones: - 480 elementos de control KNX - máximo 30 páginas - 80 mensajes de fallo y alarma - 30 funciones lógicas - 30 temporizadores - simulación de presencia para 20 participantes - 10 actuadores de escena - 1 objeto RTC Equipado con un bucle auditivo para acoplar la señal de audio a la audición SIDA. Visualización de página con un máximo de 16 superficies táctiles en una página. Fuente de alimentación externa: 20-32 VDC (SELV) o a través del controlador del sistema ABB-Welcome. Unidades de consumo: 15

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVisualisation-Display-Signalling_Busch-Jaeger
  • Familia de productoVisualization display
  • Grupo de productosVisualization display
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)246
  • Profundidad (mm)25
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso