Publique sus productos
Cergo B3-New
ABB

Cergo B3-New

Traducido por Google,

Construido para durar

Construido para durar en los entornos más duros, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

una base sólida y un laminado grueso de alta presión.

Encimera. Motorización estable y potente disponible.

en todos los modelos.

Especificaciones
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaABB-CRS-Cergo-B3-New
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de productosWorkstation Control Room
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1960
  • Profundidad (mm)1150
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Material secundarioTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)245
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
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
Productos similares