Publique sus productos
Cergo B6
ABB

Cergo B6

Traducido por Google,

El Cergo B6 de ABB CRS (antes CGM) consta de una base robusta y tableros de trabajo duraderos (con espacio para monitor y área de trabajo separados). Las funciones motorizadas y otros accesorios son opcionales, y todo el sistema está diseñado con amplia experiencia. El escritorio del operador ofrece una alta funcionalidad y es un elemento fundamental en entornos industriales exigentes que operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Supera las recomendaciones de ISO 11 064 y EEMUA 201. Los modelos están disponibles en formato SketchUp 3D. Este modelo admite pantallas de hasta 6" / 560 mm de ancho. Se puede personalizar para integrar equipos especiales. Ofrece capacidad de actualización a largo plazo para adaptarse a los nuevos desarrollos. Diseñado para durar y construido para resistir. El modelo B6 pertenece a un programa modular de escritorios para operadores con varios tamaños y formas. El escritorio se puede equipar con una amplia gama de funciones y accesorios.

Especificaciones
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921 Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaABB-CRS-Cergo-B6
  • Familia de productoOperator desks
  • Grupo de productosWorkstation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-16
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)3676
  • Profundidad (mm)1382
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)300
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
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
Productos similares