Publique sus productos
AK600 Consumer Unit Cabinets
ABB

AK600 Consumer Unit Cabinets

Traducido por Google,

La serie AK600 ofrece nuevas posibilidades en términos de áreas de aplicación, flexibilidad y diseño. Su cartera de productos incluye 2 tipos de cajas: si es la versión estándar para rieles DIN o la versión multimedia para enrutadores Wi-Fi. Está diseñado principalmente para aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas.

Gracias a sus opciones de personalización podrás convertirlo en un elemento de diseño atractivo en tu hogar. Tanto para las unidades de consumo montadas en la pared (AK600) como para las empotradas (UK600), se pueden utilizar los mismos accesorios para reducir los esfuerzos de mantenimiento de existencias.

Especificaciones
  • Main features

    • Faster and easier installation with up to 130% extended wiring space
    • Facilitated internal wiring with slide-in wire holders
    • Quick terminals for faster installation
    • State-of-the-art media solutions
    • Variety of doors and design foils for customization
Especificaciones técnicas
  • Referenciaak600-consumer-unit-cabinets
  • Familia de productoAK600 consumer units
  • Grupo de productosCabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso