Publique sus productos
BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

BasicLINE_Busch-Jaeger

Traducido por Google,

Detector de movimiento electrónico para detectar movimiento térmico. Con vigilancia terrestre. Sensibilidad de detección continuamente variable. Posibilidad adicional de encendido mediante interruptor pulsador normalmente abierto. Retardo de apagado: 1 a 10 min., ajustable. Con modo de prueba independiente de la luminosidad para evaluar la zona de detección.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBasicLINE_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de productosKNX range
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)95
  • Ancho (mm)76
  • Profundidad (mm)118
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)0.34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa