Publique sus productos
Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger
ABB

Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger

Traducido por Google,
Para Busch-Watchdog 220 MasterLINE. Para Busch-Watchdog 220 MasterLINE seleccione. Para Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium. Para Busch-Watchdog 280 MasterLINE. Para Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX. Para Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX premium. Para detección en dos lados de la casa, en combinación con Busch-Watchdog 280. Para montaje en techo de Busch-Watchdog. Para aumentar la inclinación del Busch-Watchdog 220/280. Se monta en la esquina de la casa, en la pared o debajo del techo. Para cableado de empotrar o de superficie.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCeiling-Corner-adapter-MasterLINE_Busch-Jaeger
  • Familia de productoKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupo de productosKNX range
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)102
  • Ancho (mm)125
  • Profundidad (mm)55
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)0.167
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa